카탈로그: EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
생성됨: 18.02.2010
카탈로그의 특징:
Administration centrale avec l'outil PARTproject QA de CADENAS
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Dénominations claires et uniques (LINA/NB/KB) -> Compatibilité ERP
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Emile Maurin 19-237-12
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Materiel d'accès
Verrous et loquets (Série 19)
Verrous et loquets à fermeture par poussée
19_23
Powered by
CAD모델 선택
{emile_maurin_esm/materiel_acces/serie19_verrrous_et_loquets/verrous/19_23/19_237.prj},{NB=emile_maurin_19-237-12},{REF=19-237-12},{FORM=Sans serrure},{COU=Inox},{INFO=INFOTEXT},{D1=61},{D2=50},{H1=22},{H2=3},{H3=35.5},{H4=36},{H5=25.5},{H6=14.3},{H7=14.0},{L1MIN=7},{L1MAX=12},{L2=20},{L3=32},{L4=12.5},{L5=5},{L6=1.6},{XX=3.000},{XX1=2.590},{XX2=25.145},{XX3=30.676},{VERS=2.000},{INFOS=INFOTEXTE},{INFO1=19-237.txt},{WEB=https://composants.emile-maurin.fr}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 4
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Description
Modèle 19-237 - Verrou à fermeture par poussée affleurant - Sans serrure - Inox
Nomenclature
Emile Maurin 19-237-12
Référence
19-237-12
19-237-12
Forme
Sans serrure
Couleur
Inox
D1
61
mm
D2
50
mm
H1
22
mm
H2
3
mm
H3
35.5
mm
±0.5
36
mm
H5
25.5
mm
H6
14.3
mm
H7
14.0
14.0
mm
L1MIN
7
7
mm
L1MAX
12
12
mm
L2
20
20
mm
L3
32
mm
L4
12.5
mm
L5
5
mm
L6
1.6
mm
Informations
정보
INFOTEXTE
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성