??
Catalog navigation
Wybór modelu CAD
Dostępne producty: 4
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Description
Modèle 19-236 - Verrou à fermeture par poussée affleurant - Sans serrure - Blanc
Nomenclature
Emile Maurin 19-236-12
Référence
Forme
Sans serrure
Couleur
Blanc
D1
61 mm
D2
50 mm
H1
22 mm
H2
3 mm
H3
35.5 mm
±0.5
36 mm
H5
25.5 mm
H6
14.3 mm
H7
mm
L1MIN
mm
L1MAX
mm
L2
mm
L3
32 mm
L4
12.5 mm
L5
5 mm
L6
1.6 mm
Informations
Informacje dodatkowe
INFOTEXTE
Previews
3D
Wymiar
2D
Pobierz modele CAD