??
Catalog navigation
Wybór modelu CAD
Dostępne producty: 2
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Description
Modèle 19-217 - Verrou à fermeture par poussée affleurant - Avec serrure - Inox
Nomenclature
Emile Maurin 19-217-16
Reference
TYPE
Avec Serrure
COUL
Inox
FORM
L1
mm
Enter value for L1
mm
cm
inch
ft
L2
65 mm
L3
75 mm
L4
67 mm
L5
86 mm
L6
1.6 mm
L7
41 mm
L8
30.5 mm
L9
33.3 mm
D1
50.8 mm
D2
25 mm
H1
40 mm
H2
25.5 mm
H3
36 mm
H4
23 mm
H5
14 mm
H6
19 mm
Charge max
270 N
Informations
Informacje dodatkowe
INFOTEXTE
Previews
3D
Wymiar
2D
Pobierz modele CAD