??
Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 2
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Description
Modèle 19-216 - Verrou à fermeture par poussée affleurant, plastique - Avec serrure - Blanc
Nomenclature
Emile Maurin 19-216-16
Reference
TYPE
Avec Serrure
COUL
Blanc
FORM
L1
mm
输入参数值: L1
mm
cm
inch
ft
L2
65 mm
L3
75 mm
L4
67 mm
L5
86 mm
L6
1.6 mm
L7
41 mm
L8
30.5 mm
L9
33.3 mm
D1
50.8 mm
D2
25 mm
H1
40 mm
H2
25.5 mm
H3
36 mm
H4
23 mm
H5
14 mm
H6
19 mm
Charge max
270 N
Informations
信息
INFOTEXTE
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型