??
Catalog navigation
Селекция на CAD модел
Налични продукти: 2
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Description
Modèle 19-215 - Verrou à fermeture par poussée affleurant, plastique - Avec serrure - Noir
Nomenclature
Emile Maurin 19-215-16
Reference
TYPE
Avec Serrure
COUL
Noir
FORM
L1
mm
Enter value for L1
mm
cm
inch
ft
L2
65 mm
L3
75 mm
L4
67 mm
L5
86 mm
L6
1.6 mm
L7
41 mm
L8
30.5 mm
L9
33.3 mm
D1
50.8 mm
D2
25 mm
H1
40 mm
H2
25.5 mm
H3
36 mm
H4
23 mm
H5
14 mm
H6
19 mm
Charge max
270 N
Informations
Информация
INFOTEXTE
Previews
3D
Размер
2D
Сваляне на CAD модели