??
Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 2
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Description
Modèle 19-212 - Verrou à fermeture par poussée affleurant, plastique - Sans serrure - Blanc
Nomenclature
Emile Maurin 19-212-16
Reference
TYPE
Sans Serrure
COUL
Blanc
FORM
L1
mm
Введите значение для L1
mm
cm
inch
ft
L2
65 mm
L3
75 mm
L4
67 mm
L5
86 mm
L6
1.6 mm
L7
41 mm
L8
30.5 mm
L9
33.3 mm
D1
50.8 mm
D2
25 mm
H1
40 mm
H2
25.5 mm
H3
36 mm
H4
23 mm
H5
14 mm
H6
19 mm
Charge max
270 N
Informations
Информация
INFOTEXTE
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D
Загрузка CAD-моделей