??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 2
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Description
Modèle 19-212 - Verrou à fermeture par poussée affleurant, plastique - Sans serrure - Blanc
Nomenclature
Emile Maurin 19-212-16
Référence
TYPE
Sans Serrure
COUL
Blanc
FORM
L1
mm
Entrez la valeur pour L1
mm
cm
inch
ft
L2
65 mm
L3
75 mm
L4
67 mm
L5
86 mm
L6
1.6 mm
L7
41 mm
L8
30.5 mm
L9
33.3 mm
D1
50.8 mm
D2
25 mm
H1
40 mm
H2
25.5 mm
H3
36 mm
H4
23 mm
H5
14 mm
H6
19 mm
Charge max
270 N
Informations
Information
INFOTEXTE
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés