카탈로그: EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
생성됨: 18.02.2010
카탈로그의 특징:
Administration centrale avec l'outil PARTproject QA de CADENAS
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Dénominations claires et uniques (LINA/NB/KB) -> Compatibilité ERP
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Emile Maurin 19-193-88
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Materiel d'accès
Verrous et loquets (Série 19)
Verrous et loquets à fermeture par poussée
19_19
Powered by
CAD모델 선택
{emile_maurin_esm/materiel_acces/serie19_verrrous_et_loquets/verrous/19_19/19_193.prj},{NB=emile_maurin_19-193-88},{REF=19-193-88},{FORM=Sans plaque},{L1=88},{L2=15.5},{L3=10.5},{L4=63.5},{L5=2.5},{L6=44},{L7=2},{L8=47.5},{L9MIN=20.5},{L9MAX=23.5},{D1=5.1},{D2=9.5},{D3=5.5},{H1=89},{H2=59},{H3=95},{H4MAX=6.4},{H5MIN=16.5},{H6MAX=4.0},{H7=29.5},{H8=19},{H9=50},{H10=79.5},{H11=14.3},{R1MAX=6.5},{CM=360},{NDM=5.000},{KDM=4.019},{VERS=0.000},{INFOS=INFOTEXTE},{INFO1=19-19.txt},{WEB=https://composants.emile-maurin.fr}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 2
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Description
Modèle 19-193 - Verrou à fermeture par poussée affleurant, à visser - Sans plaque
Nomenclature
Emile Maurin 19-193-88
Référence
19-193-88
19-193-88
Forme
Sans plaque
L1
88
88
mm
±0.2
15.5
15.5
mm
L3
10.5
10.5
mm
L4
63.5
63.5
mm
±0.3
44
44
mm
±0.2
2
2
mm
±0.2
47.5
47.5
mm
L9MIN
20.5
20.5
mm
L9MAX
23.5
23.5
mm
D1
5.1
5.1
mm
D2
9.5
9.5
mm
+0.1/-0.0
5.5
5.5
mm
H1
89
89
mm
H2
59
59
mm
H3
95
95
mm
H4MAX
6.4
6.4
mm
H5MIN
16.5
16.5
mm
H6MAX
4.0
4.0
mm
H7
29.5
29.5
mm
H8
19
19
mm
±0.3
50
50
mm
±0.2
79.5
79.5
mm
±0.2
14.3
14.3
mm
R1MAX
6.5
6.5
mm
Charge max.
360
360
N
Informations
정보
INFOTEXTE
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성