目錄: EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Created: 18.02.2010
產品目錄的特殊屬性:
Administration centrale avec l'outil PARTproject QA de CADENAS
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Dénominations claires et uniques (LINA/NB/KB) -> Compatibilité ERP
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Emile Maurin 19-180-28
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Materiel d'accès
Verrous et loquets (Série 19)
Verrous et loquets à fermeture par poussée
19_18
Powered by
CAD模型選擇
{emile_maurin_esm/materiel_acces/serie19_verrrous_et_loquets/verrous/19_18/19_180.prj},{NB=emile_maurin_19-180-28},{REF=19-180-28},{L1=28},{L2=25},{L3=47},{L4=57},{L5=38},{L6=25.4},{L7=12.5},{H1=1.6},{H2=6.4},{H3=2},{H4=13},{H5=15},{H6=12.2},{CM=180},{PSTOL=0.010},{INFOS=INFOTEXTE},{INFO1=19-180.txt},{WEB=https://composants.emile-maurin.fr}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 3
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Description
Modèle 19-180 - Verrou à fermeture par poussée affleurant, à clipser
Nomenclature
Emile Maurin 19-180-28
Référence
19-180-28
19-180-28
L1
28
28
mm
L2
25
25
mm
L3
47
47
mm
L4
57
mm
+0.2/-0.0
38
mm
±0.1
25.4
25.4
mm
+1.0/-0.5
12.5
mm
+0.2/-0.0
1.6
1.6
mm
±0.1
6.4
mm
H3
2
mm
H4
13
13
mm
H5
15
15
mm
H6
12.2
12.2
mm
Charge max.
180
180
N
Informations
Information
INFOTEXTE
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型