??
Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 6
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Description
Modèle 19-170 - Verrou à fermeture par poussée zamac
Nomenclature
Emile Maurin 19-1703-72
Référence
COULEUR
VERSION
L1
72 mm
L2
104 mm
L3
45 mm
L4
40 mm
L5
14.5 mm
L6
12.5 mm
L7
56 mm
L8
23 mm
L9
10.3 mm
L10
21 mm
L11
15 mm
D1
6.5 mm
H1
33 mm
H2
24 mm
Informations
Informazioni
INFOTEXTE
Anteprime
3D
Dimensione
2D
Download modelli CAD