??
Catalog navigation
Seleção de modelos em CAD
Available products: 3
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Description
Modèle 19-158 - Verrou aluminium
Nomenclature
Emile Maurin 19-1581-60
Référence
VERSION
L1
60 mm
L2
37 mm
L3
40 mm
L4
10 mm
L5
8 mm
L6
27.5 mm
L7
14 mm
L8
6 mm
L9
70 mm
D1
13 mm
D2
6.2 mm
D3
10.2 mm
H1
4.5 mm
H2
9.5 mm
H3
2 mm
H4
34 mm
Informations
Information
INFOTEXTE
Previews
3D
Dimensão
2D
Baixar modelos em CAD