카탈로그: EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
생성됨: 18.02.2010
카탈로그의 특징:
Administration centrale avec l'outil PARTproject QA de CADENAS
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Dénominations claires et uniques (LINA/NB/KB) -> Compatibilité ERP
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Emile Maurin 19-1581-60
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Materiel d'accès
Verrous et loquets (Série 19)
Verrous et loquets à fermeture par poussée
Modèle 19-158 Verrou aluminium
Powered by
CAD모델 선택
{emile_maurin_esm/materiel_acces/serie19_verrrous_et_loquets/verrous/19_158/19_158.prj},{NB=emile_maurin_19-1581-60},{REF=19-1581-60},{VERSION=Pêne à gauche},{L1=60},{L2=37},{L3=40},{L4=10},{L5=8},{L6=27.5},{L7=14},{L8=6},{L9=70},{D1=13},{D2=6.2},{D3=10.2},{H1=4.5},{H2=9.5},{H3=2},{H4=34},{INFOS=INFOTEXTE},{PPATH=19_158_asmtpl.prj},{WEB=https://composants.emile-maurin.fr}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 3
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Description
Modèle 19-158 - Verrou aluminium
Nomenclature
Emile Maurin 19-1581-60
Référence
19-1581-60
19-1581-60
VERSION
Pêne à gauche
Pêne à gauche
L1
60
mm
L2
37
mm
L3
40
mm
L4
10
mm
L5
8
mm
L6
27.5
mm
L7
14
mm
L8
6
mm
L9
70
mm
D1
13
mm
D2
6.2
mm
D3
10.2
mm
H1
4.5
mm
H2
9.5
mm
H3
2
mm
H4
34
mm
Informations
정보
INFOTEXTE
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성