??
Catalog navigation
CAD model selection
Selectable products: 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Description
Modèle 19-140 - Verrou à fermeture par poussée inox, à axe
Nomenclature
Emile Maurin 19-140-56
Reference
19-140-56
L1
mm
Enter value for L1
mm
cm
inch
ft
FORM
L2
56 mm
L3
22 mm
L4
7 mm
L5
51 mm
L6
1.5 mm
L7
33 mm
L8
20 mm
D1
6.5 mm
D2
14.5 mm
D3
4.4 mm
D4
20 mm
D5
4.5 mm
H1
34 mm
H2
12 mm
H3
14 mm
H4
5 mm
Max.
8 mm
Informations
Information
INFOTEXTE
Previews
3D
Dimension
2D
Download CAD models