??
Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 8
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Description
Modèle 19-116 - Loqueteau magnétique avec surface magnétique caoutchoutée
Nomenclature
Emile Maurin 19-1164-50
Référence
COULEUR
VERSION
FIXATION
L1
50 mm
L2
38 mm
L3
24 mm
L4
7 mm
L5
0.5 mm
L6
mm
L7
mm
L8
mm
H1
10 mm
D1
5.5 mm
FORCE
3 daN
Informations
信息
INFOTEXTE
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型