??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 4
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Description
Modèle 19-110 - Verrou à fermeture par poussée
Nomenclature
Emile Maurin 19-1102-38
Référence
VERSION
COULEUR
L1
38 mm
L2
25 mm
L3
31.5 mm
L4
11 mm
L5
28 mm
L6
15 mm
L7
17.5 mm
L8
34 mm
L9
1.5 mm
L10
3.5 mm
D1
4.5 mm
H1
mm
H2
mm
Information
Information
INFOTEXTE
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés