카탈로그: EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
생성됨: 18.02.2010
카탈로그의 특징:
Administration centrale avec l'outil PARTproject QA de CADENAS
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Dénominations claires et uniques (LINA/NB/KB) -> Compatibilité ERP
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Emile Maurin 18-251-7
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Elements de levage
Accastillage
18_25
Powered by
CAD모델 선택
{emile_maurin_esm/elements_de_levage/accastillage/18_25/18_251.prj},{NB=emile_maurin_18-251-7_0},{REF=18-251-7},{MAT=Acier},{ROT=0},{D1=7},{L1=70},{L2=11},{L3=9},{D2=34.9600},{ANG=30.000},{CMU=150},{ANG1=200.020},{R1=7.000},{L4=32.4000},{ROTX=35.000},{PPATH=18_251_asmsbl.prj},{INFOS=INFOTEXTE},{WEB=https://composants.emile-maurin.fr}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 7
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Description
Modèle 18-251 - Mousqueton - Acier
Nomenclature
Emile Maurin 18-251-7
Référence
18-251-7
18-251-7
Matière
Acier
Rotation
°
D1
7
7
mm
L1
70
70
mm
L2
11
11
mm
L3
9
9
mm
CMU
150
150
kg
Informations
정보
INFOTEXTE
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성