카탈로그: EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
생성됨: 18.02.2010
카탈로그의 특징:
Administration centrale avec l'outil PARTproject QA de CADENAS
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Dénominations claires et uniques (LINA/NB/KB) -> Compatibilité ERP
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Emile Maurin 18-2300-20
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Elements de levage
Accessoires de levage
18_230
Powered by
CAD모델 선택
{emile_maurin_esm/elements_de_levage/accessoires_levage/18_230/18_230.prj},{NB=emile_maurin_18-2300-20},{REF=18-2300-20},{CMU=3.12},{D1=M20x2.50},{D2=41},{D3=13},{H1=19},{H2=11},{L1=56},{L2=11},{POIDS=0.25},{INFOS=INFOTEXTE},{D1X=20},{D1Y=2.50},{VERS=3}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 15
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Description
Modèle 18-230 - Oeillet de levage grade 80
Nomenclature
Emile Maurin 18-2300-20
Référence
18-2300-20
18-2300-20
CMU
3.12
3.12
T
D1
M20x2.50
M20x2.50
mm
D2
41
41
mm
D3
13
13
mm
H1
19
19
mm
H2
11
11
mm
L1
56
56
mm
L2
11
11
mm
POIDS
0.25
0.25
kg
Informations
정보
INFOTEXTE
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성