??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Description
Modèle 18-185 - Anneau d'arrimage articulé, à souder
Nomenclature
Emile Maurin 18-1850-10
Référence
18-1850-10
LC
10000 daN
D1
60 mm
H1
115 mm
H2
25 mm
H3
100 mm
L1
63 mm
L2
185 mm
L3
40 mm
L4
110 mm
DEPOTDESOUDURE
HY 5 + a 5 mm
POIDS
3.42 kg
Informations
Information
INFOTEXTE
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés