카탈로그: EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
생성됨: 18.02.2010
카탈로그의 특징:
Administration centrale avec l'outil PARTproject QA de CADENAS
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Dénominations claires et uniques (LINA/NB/KB) -> Compatibilité ERP
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Emile Maurin 18-1261-2
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Elements de levage
Accessoires de levage
18_126
Powered by
CAD모델 선택
{emile_maurin_esm/elements_de_levage/accessoires_levage/18_126/18_126.prj},{NB=emile_maurin_18-1261-2},{REF=18-1261-2},{CMU=2},{D1=48},{D2=18},{H1=82},{H2=16},{L1=105},{INFOS=INFOTEXTE},{L=9.000},{LA=45.500},{ANGLE=13.600},{WEB=https://composants.emile-maurin.fr}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 8
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Description
Modèle 18-126 - Anneau de levage à souder
Nomenclature
Emile Maurin 18-1261-2
Référence
18-1261-2
18-1261-2
CMU
2
2
T
D1
48
48
mm
D2
18
18
mm
H1
82
82
mm
H2
16
16
mm
L1
105
105
mm
Informations
정보
INFOTEXTE
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성