카탈로그: EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
생성됨: 18.02.2010
카탈로그의 특징:
Administration centrale avec l'outil PARTproject QA de CADENAS
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Dénominations claires et uniques (LINA/NB/KB) -> Compatibilité ERP
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Emile Maurin 18-123-2,5-20
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Elements de levage
Anneaux de levage articulés
18_12
Powered by
CAD모델 선택
{emile_maurin_esm/elements_de_levage/anneaux_levages/18_12/18_123.prj},{NB=emile_maurin_18-123-2,5-20 0},{REF=18-123-2,5-20},{ROT=0},{CMU=2.5},{D1=M20},{D2=61},{H3=61},{L1=30},{L5=8},{S1=55},{INFOS=INFOTEXTE},{M1=20.000},{BEZEICH=PP-VIP-2.5t-M20},{BESTNR=7989527},{BA=Betriebsanleitungen},{ANMERKUNG=Anmerkung},{WLLX=-},{GEW=0.94},{ANZ=70},{VAR=Standard},{TEXT=pp_},{M2=16.933},{SW=55},{AM=Handfest mit Gabelschlüssel},{VERS=3},{XXX=0},{XX=1.000},{X=-},{VER=0},{V=3},{PPATH=18_123/18_123_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 6
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Description
Modèle 18-123 - Embase seule
Nomenclature
Emile Maurin 18-123-2,5-20
Référence
18-123-2,5-20
18-123-2,5-20
ROT
°
CMU
2.5
2.5
t
D1
M20
M20
D2
61
61
mm
H3
61
61
mm
L1
30
30
mm
L5
8
8
mm
S1
55
55
mm
Informations
정보
INFOTEXTE
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성