카탈로그: EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
생성됨: 18.02.2010
카탈로그의 특징:
Administration centrale avec l'outil PARTproject QA de CADENAS
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Dénominations claires et uniques (LINA/NB/KB) -> Compatibilité ERP
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Emile Maurin 18-1120-36
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Elements de levage
Anneaux de levage articulés
18_112
Powered by
CAD모델 선택
{emile_maurin_esm/elements_de_levage/anneaux_levages/18_112/18_112.prj},{NB=emile_maurin_18-1120-36_0},{REF=18-1120-36},{SF=5},{WLL=10,00 t},{WLL2=12,00 t},{DIA=M 36 (x4)},{L=66},{TT=320},{A=66},{B=31},{C=70},{D=104},{E=73},{F=149},{G=33},{CNSMASSEXACT=5.80},{INFO=INFO},{WEI=5.8},{PPATH=18_112/18_112_asmtpl.prj},{DEEPLINK=FE.DSS M 36 UP},{ROT=0},{CMU=10},{D1=M36},{D2=70},{L1=66},{L2=66},{L3=145},{L4=73},{L5=31},{H1=139.0},{H2=104},{H3=29},{S=50},{CDS=5},{POIDS=5.8},{INFOS=INFOTEXTE},{SHOW=1.000},{REF1=FE.DSS M 36 UP},{WEB=https://composants.emile-maurin.fr}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 10
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Description
Modèle 18-112 - Anneau de levage à double articulation taraudé, charges lourdes
Nomenclature
Emile Maurin 18-1120-36
Référence
18-1120-36
18-1120-36
ROT
°
(T)
10
10
D1
M36
M36
D2
70
70
mm
L1
66
66
mm
L2
66
66
mm
L3
145
145
mm
L4
73
73
mm
L5
31
31
mm
H1
139.0
139.0
mm
H2
104
104
mm
H3
29
29
mm
S
50
50
mm
Coef. de sécurite
5
5
POIDS
5.8
5.8
kg
Informations
정보
INFOTEXTE
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성