카탈로그: EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
생성됨: 18.02.2010
카탈로그의 특징:
Administration centrale avec l'outil PARTproject QA de CADENAS
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Dénominations claires et uniques (LINA/NB/KB) -> Compatibilité ERP
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Emile Maurin 18-1081-12
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Elements de levage
Anneaux de levage articulés
18_108
Powered by
CAD모델 선택
{emile_maurin_esm/elements_de_levage/anneaux_levages/18_108/18_1081.prj},{NB=emile_maurin_18-1081-12_0},{REF=18-1081-12},{DEEPLINK=DSH M12},{WILL=1 t},{SF=5},{DIA=M12 (x1.75)},{TT=15 N.m},{XX=18},{A=33},{B=56},{C=30},{D=44},{E=32},{F=23},{G=58},{WEI=0.8},{CNSMASSEXACT=0.80},{INFO=INFO},{PPATH=../18_100_0/18_1081/18_1081_asmtpl.prj},{ROT=0},{VERSION=Sans centrage},{CMU=1},{D1=M12},{D2=30},{D3=-},{TOLD3=-},{L1=21},{L2=33},{L3=58},{L4=32},{L5=23},{L6=9.5},{L61=-},{H1=56},{H2=44},{S1=8},{S2=16},{POIDS=0.8},{INFOS=INFOTEXTE},{SHOW=1.000},{REF1=DSH M12},{WEB=https://composants.emile-maurin.fr}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 7
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Description
Modèle 18-1081 - Anneau de levage à double articulation avec crochet - Sans centrage
Nomenclature
Emile Maurin 18-1081-12
Référence
18-1081-12
18-1081-12
ROT
°
Version
Sans centrage
(T)
1
1
D1
M12
M12
D2
30
30
mm
L1
21
21
mm
L2
33
33
mm
L3
58
58
mm
L4
32
32
mm
L5
23
23
mm
L6
9.5
9.5
mm
H1
56
56
mm
H2
44
44
mm
S1
8
mm
S2
16
16
mm
POIDS
0.8
0.8
kg
Informations
정보
INFOTEXTE
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성