카탈로그: EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
생성됨: 18.02.2010
카탈로그의 특징:
Administration centrale avec l'outil PARTproject QA de CADENAS
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Dénominations claires et uniques (LINA/NB/KB) -> Compatibilité ERP
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Emile Maurin 18-041-14
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Elements de levage
Accessoires de levage
18_04
Powered by
CAD모델 선택
{emile_maurin_esm/elements_de_levage/accessoires_levage/18_04/18_04.prj},{NB=emile_maurin_18-041-14},{REF=18-041-14},{FILETAGE=Filetage métrique},{VERSION=Tige selon DIN 580},{D1=M14},{D2=29},{D3=14},{D4=30},{D5=57},{L1=27},{H1=28},{CMU=1200},{INFOS=INFOTEXTE},{D1X=14.0000},{VER=1},{X=},{WEB=https://composants.emile-maurin.fr}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 54
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Description
Modèle 18-04 - Anneau de levage à tige filetée longue haute résistance
Nomenclature
Emile Maurin 18-041-14
Référence
18-041-14
18-041-14
FILETAGE
Filetage métrique
Filetage métrique
VERSION
Tige selon DIN 580
Tige selon DIN 580
D1
M14
M14
D2
29
29
mm
D3
14
14
mm
D4
30
30
mm
D5
57
57
mm
L1
27
27
mm
H1
28
28
mm
CMU
1200
1200
kg
Informations
정보
INFOTEXTE
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성