카탈로그: EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
생성됨: 18.02.2010
카탈로그의 특징:
Administration centrale avec l'outil PARTproject QA de CADENAS
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Dénominations claires et uniques (LINA/NB/KB) -> Compatibilité ERP
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Emile Maurin 18-010-12
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Elements de levage
Accessoires de levage
18_01
Powered by
CAD모델 선택
{emile_maurin_esm/elements_de_levage/accessoires_levage/18_01/18_010.prj},{NB=emile_maurin_18-010-12},{REF=18-010-12},{MATIERE=Inox 304},{CMU=340},{D1=M12},{D2=54},{D3=30},{D4=30},{H1=53},{H2=10},{L1=20.5},{INFOS=INFOTEXTE},{K=12},{M=14},{F1=3400},{F2=2400},{F3=1700},{D1K=9.853},{D1G=12},{CH=1.200},{RR=4.800},{Y1=3.280},{V1=8.255},{ANGL=164.390},{HX=1.728},{PARTNUMBER=DIN 580-M12-NI},{NORMNR=DIN 580},{WEIGHT=0.1600},{CTN=73181300},{ROHS=YES},{WEB=https://composants.emile-maurin.fr}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 6
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Description
Modèle 18-010 - Anneau de levage à tige filetée DIN 580 - Inox 304
Nomenclature
Emile Maurin 18-010-12
Référence
18-010-12
18-010-12
MATIERE
Inox 304
CMU
340
340
daN
D1
M12
M12
D2
54
54
mm
D3
30
30
mm
D4
30
30
mm
H1
53
53
mm
H2
10
10
mm
L1
20.5
20.5
mm
Informations
정보
INFOTEXTE
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성