??
Catalog navigation
Wybór modelu CAD
Dostępne producty: 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Description
Modèle 17-760 - Entretoise pour indicateur de position digital
Nomenclature
Emile Maurin 17-760-66
Référence
17-760-66
H1
66 mm
H2
34 mm
H3
23 mm
H4
30 mm
D1
40 mm
D2
6 mm
L1
48 mm
L2
34 mm
L3
14 mm
L4
6 mm
L5
51 mm
Informations
Informacje dodatkowe
INFOTEXTE
Previews
3D
Wymiar
2D
Pobierz modele CAD