目錄: EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Created: 18.02.2010
產品目錄的特殊屬性:
Administration centrale avec l'outil PARTproject QA de CADENAS
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Dénominations claires et uniques (LINA/NB/KB) -> Compatibilité ERP
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Emile Maurin 17-733-14
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Equipements de machines
Verniers et indicateurs (Série 17)
Indicateurs de position
17_73
Powered by
CAD模型選擇
{emile_maurin_esm/equipements_de_machines/serie17_verniers_indicateurs/indicateur_position/17_73/17_73.prj},{NB=emile_maurin_17-733-14},{REF=17-733-14},{CODE=CE.99002},{DESCRIPTION=DD51-E-SST-IP65-C2},{WEIGHT=67},{PPATH=17_73_1/17_73_asmtpl.prj},{VERSION=IP65},{COULEUR=Orange},{D1=14},{D2=14},{D3=19},{D4=6},{D5=M 4},{D6=4.25},{H1=55},{H2=24.5},{H3=30},{H4=22},{H5=8.5},{L1=35.5},{L2=28},{L3=5.5},{L4=3.2},{L5=33},{L6=25},{L7=3.5},{L8=20},{INFOS=INFOTEXTE},{WEB=https://composants.emile-maurin.fr}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 4
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Description
Modèle 17-73 - Indicateur de position électronique
Nomenclature
Emile Maurin 17-733-14
Référence
17-733-14
17-733-14
VERSION
IP65
IP65
COULEUR
Orange
Orange
D1
14
mm
D2
14
mm
D3
19
mm
D4
6
mm
D5
M 4
D6
4.25
mm
H1
55
mm
H2
24.5
mm
H3
30
mm
H4
22
mm
H5
8.5
mm
L1
35.5
mm
L2
28
mm
L3
5.5
mm
L4
3.2
mm
L5
33
mm
L6
25
mm
L7
3.5
mm
L8
20
mm
Informations
Information
INFOTEXTE
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型