??
Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 2
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Description
Modèle 17-561 - Vernier moleté à roue libre - Graduation standard
Nomenclature
Emile Maurin 17-561-66-12
Référence
Forme
Graduation standard
D1
66 mm
H7
mm
D3
52 mm
-0,2
55 mm
D5
5.5 mm
L1
44 mm
L2
9 mm
L3
40 mm
Informations
信息
INFOTEXTE
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型