??
Catalog navigation
CAD model selection
Selectable products: 8
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Description
Modèle 17-216 - Niveau à bulle à angle droit
Nomenclature
Emile Maurin 17-2162-62-50
Référence
VERSION
FINITION
D1
62 mm
D2
3.4 mm
D3
6.3 mm
D4
52 mm
H1
13 mm
H2
9.8 mm
H3
1 mm
L1
18.4 mm
L2
6.7 mm
L3
25.1 mm
Sensibilité
Min d'angle/2mm
Informations
Information
INFOTEXTE
Previews
3D
Dimension
2D
Download CAD models