카탈로그: EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
생성됨: 18.02.2010
카탈로그의 특징:
Administration centrale avec l'outil PARTproject QA de CADENAS
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Dénominations claires et uniques (LINA/NB/KB) -> Compatibilité ERP
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Emile Maurin 17-2142-54-50
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Equipements de machines
Verniers et indicateurs (Série 17)
Niveaux à bulle
Powered by
CAD모델 선택
{emile_maurin_esm/equipements_de_machines/serie17_verniers_indicateurs/niveaux_bulle/17_214.prj},{NB=emile_maurin_17-2142-54-50},{OB=ALS - Aluminum anodized black},{L=54},{B=15.5},{M=45},{E=50 - Winkelminuten, pro 2 mm Blasenweg},{F=G - grün-transparent},{WEIGHT=0.0250},{REF=17-2142-54-50},{VERSION=Plat},{FINITION=Noir},{L1=54},{L2=45},{L3=15.5},{D1=3.4},{D2=6.3},{H1=14.5},{H2=11.3},{H3=1},{SENS=50},{X=1},{INFOS=INFOTEXTE}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 8
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Description
Modèle 17-214 - Niveau à bulle rectangulaire avec ou sans guide d'alignement
Nomenclature
Emile Maurin 17-2142-54-50
Référence
17-2142-54-50
17-2142-54-50
VERSION
Plat
Plat
FINITION
Noir
Noir
L1
54
mm
L2
45
mm
L3
15.5
mm
D1
3.4
mm
D2
6.3
mm
H1
14.5
mm
H2
11.3
mm
H3
1
mm
Sensibilité
50
50
Min d'angle/2mm
Informations
정보
INFOTEXTE
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성