目錄: EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Created: 18.02.2010
產品目錄的特殊屬性:
Administration centrale avec l'outil PARTproject QA de CADENAS
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Dénominations claires et uniques (LINA/NB/KB) -> Compatibilité ERP
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Emile Maurin 17-143-52
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Equipements de machines
Verniers et indicateurs (Série 17)
Verniers
17_14
Powered by
CAD模型選擇
{emile_maurin_esm/equipements_de_machines/serie17_verniers_indicateurs/verniers/17_14/17_143.prj},{NB=emile_maurin_17-143-52},{REF=17-143-52},{FORM=Sans poignée},{D1=52},{D2=10},{D3=50},{D4=37},{D5=39.5},{L1=23},{L2=17},{L3=3.8},{L4=13},{DIAP=13},{NR=1.0},{INFOS=INFOTEXTE},{INFO1=17-143.txt},{WEB=https://composants.emile-maurin.fr}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 2
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Description
Modèle 17-143 - Vernier moleté aluminium sans poignée
Nomenclature
Emile Maurin 17-143-52
Référence
17-143-52
17-143-52
Forme
Sans poignée
D1
52
52
mm
H8
10
mm
D3
50
50
mm
D4
37
37
mm
D5
39.5
39.5
mm
L1
23
mm
L2
17
mm
L3
3.8
mm
-0,5
13
mm
Informations
Information
INFOTEXTE
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型