카탈로그: EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
생성됨: 18.02.2010
카탈로그의 특징:
Administration centrale avec l'outil PARTproject QA de CADENAS
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Dénominations claires et uniques (LINA/NB/KB) -> Compatibilité ERP
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Emile Maurin 16-371-55-8
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Eléments de manoeuvre
Vis et écrous à serrage manuel (Série 16)
16_37
Powered by
CAD모델 선택
{emile_maurin_esm/elements_de_manoeuvre/serie16/16_37/16_37.prj},{NB=emile_maurin_16-371-55-8},{CODE=153128-C1},{DESCRIPTION=EWN.55 SST-M8-SAN-C1},{DIM01=55},{DIM02=M8},{NDM=8.000},{KDM=6.647},{DIM03=28},{DIM04=16.0},{DIM05=6.5},{DIM06=8},{DIM07=18},{DIM08=15},{WEIGHT=15},{COLOR=0.38,0.38,0.38,0.00},{C=1},{DESCRIPTIONX=2},{H=7.5},{PPATH=16_37_asmtpl.prj},{REF=16-371-55-8},{COULEUR=Noir},{D1=55},{D2=M8},{D3=16.0},{H1=28},{H2=18},{H3=6.5},{L1=8},{CMAX=15},{INFOS=INFOTEXTE}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 4
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Description
Modèle 16-37 - Ecrou papillon technopolymère, antimicrobien
Nomenclature
Emile Maurin 16-371-55-8
Référence
16-371-55-8
16-371-55-8
COULEUR
Noir
Noir
D1
55
55
mm
D2
M8
M8
D3
16.0
16.0
mm
H1
28
28
mm
H2
18
18
mm
H3
6.5
6.5
mm
L1
8
8
mm
CMAX
15
15
Nm
INFOS
정보
INFOTEXTE
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성