카탈로그: EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
생성됨: 18.02.2010
카탈로그의 특징:
Administration centrale avec l'outil PARTproject QA de CADENAS
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Dénominations claires et uniques (LINA/NB/KB) -> Compatibilité ERP
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Emile Maurin 16-280-32-6-16
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Eléments de manoeuvre
Vis et écrous à serrage manuel (Série 16)
16_28
Powered by
CAD모델 선택
{emile_maurin_esm/elements_de_manoeuvre/serie16/16_28/16_280.prj},{NB=emile_maurin_16-280-32-6-16},{REF=16-280-32-6-16},{D1=32},{D2=M6},{D3=12.0},{H1=16.5},{H2=3.5},{L1=16},{L2=6.0},{INFOS=INFOTEXTE},{WEIGHT=9},{NDM=6},{PARTNUMBER=8612},{DESCRIPTION=CWN.32 p-M6x16}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 15
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Description
Modèle 16-280 - Vis papillon technopolymère à tige filetée - Acier (D1=32 et 40)
Nomenclature
Emile Maurin 16-280-32-6-16
Référence
16-280-32-6-16
16-280-32-6-16
D1
32
32
mm
D2
M6
M6
D3
12.0
12.0
mm
H1
16.5
16.5
mm
H2
3.5
3.5
mm
L1
16
16
mm
L2
6.0
6.0
mm
Informations
정보
INFOTEXTE
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성