카탈로그: EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
생성됨: 18.02.2010
카탈로그의 특징:
Administration centrale avec l'outil PARTproject QA de CADENAS
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Dénominations claires et uniques (LINA/NB/KB) -> Compatibilité ERP
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Emile Maurin 16-260-27-8
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Eléments de manoeuvre
Vis et écrous à serrage manuel (Série 16)
16_26
Powered by
CAD모델 선택
{emile_maurin_esm/elements_de_manoeuvre/serie16/16_26/16_260.prj},{NB=emile_maurin_16-260-27-8},{REF=16-260-27-8},{CODE=225236-C1},{DESCRIPTION=ESN.55 B-M6-C1},{L1=27.5},{L2=8},{D1=M 8},{D1X=M 6 , M 8},{D2=16},{H1=28},{H2=18},{H3=6.5},{WEIGHT=15},{D=55.000},{D2OLD=12.000},{D3=10.500},{L3=25.000},{INFOS=INFOTEXTE},{INFO1=16-260.txt},{D1VIS=8},{WEB=https://composants.emile-maurin.fr}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 4
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Description
Modèle 16-260 - Ecrou papillon technopolymère à une oreille
Nomenclature
Emile Maurin 16-260-27-8
Référence
16-260-27-8
16-260-27-8
L1
27.5
27.5
mm
L2
8
8
mm
6H
M 8
M 8
mm
D2
16
16
mm
H1
28
28
mm
H2
18
18
mm
H3
6.5
6.5
mm
Informations
정보
INFOTEXTE
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성