카탈로그: EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
생성됨: 18.02.2010
카탈로그의 특징:
Administration centrale avec l'outil PARTproject QA de CADENAS
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Dénominations claires et uniques (LINA/NB/KB) -> Compatibilité ERP
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Emile Maurin 16-240-46-8-25
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Eléments de manoeuvre
Vis et écrous à serrage manuel (Série 16)
16_24
Powered by
CAD모델 선택
{emile_maurin_esm/elements_de_manoeuvre/serie16/16_24/16_24.prj},{NB=emile_maurin_16-240-46-8-25},{REF=16-240-46-8-25},{PARTNUMBER=GN 835-46-M8-25-MT},{NORMNR=GN 835},{NDM=8},{LX=16,20,25},{OFL=Edelstahl},{VERS=1},{WEIGHT=0.052},{CTN=73181535},{ROHS=Y},{D1=46},{D2=M8},{D3=13},{H1=22.5},{H2=6},{L1=25},{L2=6},{INFOS=INFOTEXTE},{WEB=https://composants.emile-maurin.fr}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 12
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Description
Modèle 16-24 - Vis papillon inox
Nomenclature
Emile Maurin 16-240-46-8-25
Référence
16-240-46-8-25
16-240-46-8-25
D1
46
46
mm
D2
M8
M8
mm
D3
13
13
mm
H1
22.5
22.5
mm
H2
6
6
mm
L1
25
25
mm
L2
6
6
mm
Informations
정보
INFOTEXTE
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성