카탈로그: EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
생성됨: 18.02.2010
카탈로그의 특징:
Administration centrale avec l'outil PARTproject QA de CADENAS
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Dénominations claires et uniques (LINA/NB/KB) -> Compatibilité ERP
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Emile Maurin 16-125-31-8
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Eléments de manoeuvre
Vis et écrous à serrage manuel (Série 16)
16_12
Powered by
CAD모델 선택
{emile_maurin_esm/elements_de_manoeuvre/serie16/16_12/16_125.prj},{NB=emile_maurin_16-125-31-8},{REF=16-125-31-8},{CODE=2512},{DESCRIPTION=B.193/30 FP-M8},{DIM01=31},{DIM02=M8},{DIM03=18.0},{DIM04=24},{DIM05=13},{DIM06=6},{DIM07=15},{WEIGHT=21},{NDM=8.000},{KDM=6.647},{FORME=Débouchant},{D1=31},{D2=24},{D3=M8},{D4=13},{H1=10},{H2=18.0},{H3=6},{H4=15},{INFOS=INFOTEXT},{WEB=https://composants.emile-maurin.fr}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 14
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Description
Modèle 16-125 - Ecrou moleté bakélite à insert laiton - Débouchant
Nomenclature
Emile Maurin 16-125-31-8
Référence
16-125-31-8
16-125-31-8
FORME
Débouchant
D1
31
31
mm
D2
24
24
mm
D3
M8
M8
mm
D4
13
13
mm
H1
10
10
mm
H2
18.0
18.0
mm
H3
6
6
mm
H4
15
15
mm
Informations
정보
INFOTEXT
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성