카탈로그: EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
생성됨: 18.02.2010
카탈로그의 특징:
Administration centrale avec l'outil PARTproject QA de CADENAS
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Dénominations claires et uniques (LINA/NB/KB) -> Compatibilité ERP
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Emile Maurin 16-115-5
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Eléments de manoeuvre
Vis et écrous à serrage manuel (Série 16)
16_11
Powered by
CAD모델 선택
{emile_maurin_esm/elements_de_manoeuvre/serie16/16_11/16_115.prj},{NB=emile_maurin_16-115-5},{REF=16-115-5},{MAT=Inox},{D1=M 5},{D1X=5},{P=0.800},{D2=9},{D3=12},{D4=19},{H1=8.0},{H2=14.0},{H3=9.0},{ABS1=8.000},{ABS2=5.500},{INFOS=INFOTEXTE},{INFO1=16-115.txt},{WEB=https://composants.emile-maurin.fr}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 3
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Description
Modèle 16-115 - Ecrou moleté polyamide à insert - Inox
Nomenclature
Emile Maurin 16-115-5
Référence
16-115-5
16-115-5
Matière
Inox
D1
M 5
M 5
mm
D2
9
9
mm
D3
12
12
mm
D4
19
19
mm
H1
8.0
8.0
mm
H2
14.0
14.0
mm
H3
9.0
9.0
mm
Informations
정보
INFOTEXTE
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성