카탈로그: EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
생성됨: 18.02.2010
카탈로그의 특징:
Administration centrale avec l'outil PARTproject QA de CADENAS
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Dénominations claires et uniques (LINA/NB/KB) -> Compatibilité ERP
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Emile Maurin 16-105-18-5-16
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Eléments de manoeuvre
Vis et écrous à serrage manuel (Série 16)
16_10
Powered by
CAD모델 선택
{emile_maurin_esm/elements_de_manoeuvre/serie16/16_10/16_105.prj},{NB=emile_maurin_16-105-18-5-16},{REF=16-105-18-5-16},{MATIERE=Inox},{D1=18},{D2=13},{D3=M5},{L1=16},{L2=12},{L3=3},{INFOS=INFOTEXTE},{CODE=102222},{DESCRIPTION=B.193/18-SST-p-M5x10},{WEIGHT=7},{NDM=5.000},{KDM=4.019},{WEB=https://composants.emile-maurin.fr}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 22
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Description
Modèle 16-105 - Vis moletée bakélite à tige filetée inox
Nomenclature
Emile Maurin 16-105-18-5-16
Référence
16-105-18-5-16
16-105-18-5-16
MATIERE
Inox
D1
18
18
mm
D2
13
13
mm
D3
M5
M5
mm
L1
16
16
mm
L2
12
12
mm
L3
3
3
mm
Informations
정보
INFOTEXTE
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성