카탈로그: EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
생성됨: 18.02.2010
카탈로그의 특징:
Administration centrale avec l'outil PARTproject QA de CADENAS
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Dénominations claires et uniques (LINA/NB/KB) -> Compatibilité ERP
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Emile Maurin 16-095-6-30
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Eléments de manoeuvre
Vis et écrous à serrage manuel (Série 16)
16_09
Powered by
CAD모델 선택
{emile_maurin_esm/elements_de_manoeuvre/serie16/16_09/16_095.prj},{NB=emile_maurin_16-095-6-30},{REF=16-095-6-30},{MAT=Inox},{D1=M 6},{D1X=6},{P=1.000},{D2=11},{D3=14},{D4=24},{L1=30},{L1X=10 , 16 , 20 , 25 , 30},{H1=9.5},{H2=16.5},{ABS1=10.000},{ABS2=6.500},{INFOS=INFOTEXTE},{WEB=https://composants.emile-maurin.fr}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 18
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Description
Modèle 16-095 - Vis moletée polyamide à tige filetée - Inox
Nomenclature
Emile Maurin 16-095-6-30
Référence
16-095-6-30
16-095-6-30
Matière
Inox
D1
M 6
M 6
mm
D2
11
11
mm
D3
14
14
mm
D4
24
24
mm
L1
30
30
mm
H1
9.5
9.5
mm
H2
16.5
16.5
mm
Informations
정보
INFOTEXTE
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성