카탈로그: EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
생성됨: 18.02.2010
카탈로그의 특징:
Administration centrale avec l'outil PARTproject QA de CADENAS
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Dénominations claires et uniques (LINA/NB/KB) -> Compatibilité ERP
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Emile Maurin 16-025-6-20
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Eléments de manoeuvre
Vis et écrous à serrage manuel (Série 16)
16_02
Powered by
CAD모델 선택
{emile_maurin_esm/elements_de_manoeuvre/serie16/16_02/16_025.prj},{NB=emile_maurin_16-025-6-20},{REF=16-025-6-20},{D1=M6},{L1=20},{D3=24},{INFOS=INFOTEXTE},{H=5},{CH=0.7},{P=1.0},{NORMNR=GN 653.10},{NDM=6},{L1X=12,16,20,25,30},{WD=MS},{WDX='MS','Messing','KU','Kunststoff'},{WEB=https://composants.emile-maurin.fr}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 14
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Description
Modèle 16-025 - Vis moleté plate inox avec patin en laiton
Nomenclature
Emile Maurin 16-025-6-20
Référence
16-025-6-20
16-025-6-20
D1
M6
M6
L1
20
20
mm
L2
1.0
1.0
mm
D2
4.0
4.0
mm
D3
24
24
mm
Informations
정보
INFOTEXTE
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성