目錄: EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Created: 18.02.2010
產品目錄的特殊屬性:
Administration centrale avec l'outil PARTproject QA de CADENAS
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Dénominations claires et uniques (LINA/NB/KB) -> Compatibilité ERP
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Emile Maurin 16-022-6-20
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Eléments de manoeuvre
Vis et écrous à serrage manuel (Série 16)
16_02
Powered by
CAD模型選擇
{emile_maurin_esm/elements_de_manoeuvre/serie16/16_02/16_022.prj},{NB=emile_maurin_16-022-6-20},{REF=16-022-6-20},{D1=M6},{L1=20},{L1X=12,16,20,25,30},{D3=24},{INFOS=INFOTEXTE},{H=5},{CH=0.7},{P=1.0},{NORMNR=GN 653.10},{WD=KU},{WDX='MS','Messing','KU','Kunststoff'},{NDM=6},{WEB=https://composants.emile-maurin.fr}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 14
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Description
Modèle 16-022 - Vis moleté plate acier avec patin en technopolymère
Nomenclature
Emile Maurin 16-022-6-20
Référence
16-022-6-20
16-022-6-20
D1
M6
M6
L1
20
20
mm
L2
1.3
1.3
mm
D2
3.5
3.5
mm
D3
24
24
mm
Informations
Information
INFOTEXTE
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型