目錄: EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Created: 18.02.2010
產品目錄的特殊屬性:
Administration centrale avec l'outil PARTproject QA de CADENAS
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Dénominations claires et uniques (LINA/NB/KB) -> Compatibilité ERP
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Emile Maurin 15-871-32
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Eléments de manoeuvre
Boutons (Série 15)
boutons_divers
15_87
Powered by
CAD模型選擇
{emile_maurin_esm/elements_de_manoeuvre/serie15_boutons_et_leviers/boutons_divers/15_87/15_871.prj},{NB=emile_maurin_15-871-32},{REF=15-871-32},{VERSION=Noir},{D1=32},{D2=14},{D3=M6},{H1=23},{H2=11.5},{H3=10},{INFOS=INFOTEXTE},{CODE=167226},{DESCRIPTION=VTT.32-SST-M6},{D=6.000},{WEIGHT=19},{WEB=https://composants.emile-maurin.fr}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 4
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Description
Modèle 15-871 - Bouton à trois bras technopolymère - Noir
Nomenclature
Emile Maurin 15-871-32
Référence
15-871-32
15-871-32
VERSION
Noir
D1
32
32
mm
D2
14
14
mm
D3
M6
M6
mm
H1
23
23
mm
H2
11.5
11.5
mm
H3
10
10
mm
Informations
Information
INFOTEXTE
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型