카탈로그: EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
생성됨: 18.02.2010
카탈로그의 특징:
Administration centrale avec l'outil PARTproject QA de CADENAS
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Dénominations claires et uniques (LINA/NB/KB) -> Compatibilité ERP
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Emile Maurin 15-173-80
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Eléments de manoeuvre
Boutons (Série 15)
Boutons croisillons
15_17
Powered by
CAD모델 선택
{emile_maurin_esm/elements_de_manoeuvre/serie15_boutons_et_leviers/boutons_croisillons/15_17/15_173_177.prj},{NB=emile_maurin_15-173-80},{REF=15-173-80},{MATIERE=Aluminium mat},{D1=80},{D2=M16},{D4=25},{H3=50},{H4=28},{H5=28},{INFOS=INFOTEXTE},{D2X=16.000},{R1=6.000},{R2=28.000},{R3=101.000},{W1=87.000},{VERS=1},{PARTNUMBER=DIN 6335-AL-80-M16-E-MT},{OBERFLAECHE=matt},{MAT=Aluminium},{WEIGHT=0.1450},{CTN=76161000},{ROHS=YES}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 14
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Description
Modèle 15-173/177 - Bouton croisillon aluminium - Borgne taraudée - DIN 6335
Nomenclature
Emile Maurin 15-173-80
Référence
15-173-80
15-173-80
MATIERE
Aluminium mat
Aluminium mat
D1
80
80
mm
Thread
M16
M16
D4
25
25
mm
H3
50
50
mm
H4
28
28
mm
min.
28
28
mm
Informations
정보
INFOTEXTE
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성