카탈로그: EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
생성됨: 18.02.2010
카탈로그의 특징:
Administration centrale avec l'outil PARTproject QA de CADENAS
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Dénominations claires et uniques (LINA/NB/KB) -> Compatibilité ERP
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Emile Maurin 15-098-20-8
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Eléments de manoeuvre
Boutons (Série 15)
Boules
15_09
Powered by
CAD모델 선택
{emile_maurin_esm/elements_de_manoeuvre/serie15_boutons_et_leviers/boules/15_09/15_098.prj},{NB=emile_maurin_15-098-20-8},{REF=15-098-20-8},{VERSION=Alésé},{COULEUR=Blanc},{D1=20},{D2OUD3=8},{D4=14},{H1=32.0},{H2=20},{H3=3.5},{H4=21},{INFOS=INFOTEXTE},{D2=8},{CODE=120976},{D44=6.0},{H22=21},{WEIGHT=7},{SIZE=2.000},{INFO1=15-098.txt},{SHOW=1},{WEB=https://composants.emile-maurin.fr}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 5
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Description
Modèle 15-098 - Bouton ovale technopolymère blanc - Alésé
Nomenclature
Emile Maurin 15-098-20-8
Référence
15-098-20-8
15-098-20-8
VERSION
Alésé
COULEUR
Blanc
D1
20
20
mm
D2OUD3
8
8
D4
14
14
mm
H1
32.0
32.0
mm
H2
20
20
mm
±0.5
3.5
3.5
mm
H4
21
21
mm
Informations
정보
INFOTEXTE
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성