카탈로그: EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
생성됨: 18.02.2010
카탈로그의 특징:
Administration centrale avec l'outil PARTproject QA de CADENAS
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Dénominations claires et uniques (LINA/NB/KB) -> Compatibilité ERP
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Emile Maurin 15-092-26-8
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Eléments de manoeuvre
Boutons (Série 15)
Boules
15_09
Powered by
CAD모델 선택
{emile_maurin_esm/elements_de_manoeuvre/serie15_boutons_et_leviers/boules/15_09/15_092.prj},{NB=emile_maurin_15-092-26-8},{REF=15-092-26-8},{VERSION=Taraudé},{COULEUR=Noir},{D1=26},{D2OUD3=M8},{D4=17},{H1=42.0},{H2=30},{H3=5.0},{H4=25-30},{INFOS=INFOTEXTE},{DESCRIPTION=I.622/40-M8 C9},{WEIGHT=18},{SIZE=3.000},{NDM=8.000},{KDM=6.647},{CODE=120991},{COLOR=0.14,0.14,0.14},{NDM2=8},{SHOW=1},{WEB=https://composants.emile-maurin.fr}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 6
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Description
Modèle 15-092 - Bouton ovale technopolymère noir - Taraudé
Nomenclature
Emile Maurin 15-092-26-8
Référence
15-092-26-8
15-092-26-8
VERSION
Taraudé
COULEUR
Noir
D1
26
26
mm
D2OUD3
M8
M8
D4
17
17
mm
H1
42.0
42.0
mm
H2
30
30
mm
±0,5
5.0
5.0
mm
H4
25-30
25-30
mm
Informations
정보
INFOTEXTE
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성