카탈로그: EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
생성됨: 18.02.2010
카탈로그의 특징:
Administration centrale avec l'outil PARTproject QA de CADENAS
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Dénominations claires et uniques (LINA/NB/KB) -> Compatibilité ERP
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Emile Maurin 15-091-26-10
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Eléments de manoeuvre
Boutons (Série 15)
Boules
15_09
Powered by
CAD모델 선택
{emile_maurin_esm/elements_de_manoeuvre/serie15_boutons_et_leviers/boules/15_09/15_091.prj},{NB=emile_maurin_15-091-26-10},{REF=15-091-26-10},{VERSION=Taraudé},{D1=26},{D2=17},{D3OUD4=M10},{H1=42},{H2=5.0},{H3=30},{H4=20-30},{INFOS=INFOTEXTE},{NDM=10},{D3X=M 8 , M 10},{WEIGHT=22},{SIZE=3.000},{INFO1=15-091.txt},{D3VIS=M 10},{WEB=https://composants.emile-maurin.fr}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 9
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Description
Modèle 15-091 - Bouton ovale bakélite - Taraudé
Nomenclature
Emile Maurin 15-091-26-10
Référence
15-091-26-10
15-091-26-10
VERSION
Taraudé
D1
26
26
mm
D2
17
17
mm
D3OUD4
M10
M10
mm
H1
42
42
mm
± 0.5
5.0
5.0
mm
H3
30
30
mm
H4
20-30
20-30
mm
Informations
정보
INFOTEXTE
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성