카탈로그: EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
생성됨: 18.02.2010
카탈로그의 특징:
Administration centrale avec l'outil PARTproject QA de CADENAS
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Dénominations claires et uniques (LINA/NB/KB) -> Compatibilité ERP
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Emile Maurin 15-026-25
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Eléments de manoeuvre
Boutons (Série 15)
Boules
15_02
Powered by
CAD모델 선택
{emile_maurin_esm/elements_de_manoeuvre/serie15_boutons_et_leviers/boules/15_02/15_026.prj},{NB=emile_maurin_15-026-25},{REF=15-026-25},{COU=Noire},{INS=Laiton},{D1=25},{D2=M 6},{D2X=6},{D3=15},{H1=22.5},{H2=9.0},{P=1.000},{INFOS=INFOTEXTE},{INFO1=15-026.txt},{WEB=https://composants.emile-maurin.fr}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 6
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Description
Modèle 15-026 - Boule bakélite avec insert laiton - Noire
Nomenclature
Emile Maurin 15-026-25
Référence
15-026-25
15-026-25
Couleur
Noire
Insert
Laiton
D1
25
25
mm
D2
M 6
M 6
D3
15
15
mm
H1
22.5
22.5
mm
min.
9.0
9.0
mm
Informations
정보
INFOTEXTE
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성