카탈로그: EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
생성됨: 18.02.2010
카탈로그의 특징:
Administration centrale avec l'outil PARTproject QA de CADENAS
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Dénominations claires et uniques (LINA/NB/KB) -> Compatibilité ERP
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Emile Maurin 14-022-14-6
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Eléments de manoeuvre
Manettes et leviers (Série 14 et 21)
Manettes indexables
14_02
Powered by
CAD모델 선택
{emile_maurin_esm/elements_de_manoeuvre/manettes_et_leviers/manettes_indexables/14_02/14_022.prj},{NB=emile_maurin_14-022-14-6},{REF=14-022-14-6},{VERSION=Acier},{FINITION=Orange},{VERS1=2},{D1=13.0},{D2=M6},{D3=10.0},{H1=24.5},{H2=4.0},{H3=34},{H4=9},{H5=3.5},{L1=45},{INFOS=INFOTEXTE},{D1Y=6},{D1X=4,5,6},{FARBE=orange (strukturmatt)},{AUSWAHL= 'SW', 'schwarz (strukturmatt)', 'SZ', 'schwarz (seidenglanz)', 'OR' , 'orange', 'RS', 'rot (strukturmatt)', 'SB', 'silber', 'CR', 'verchromt', 'RH' , 'unlackiert'},{PARTNUMBER=GN 300-45-M6-OS},{ABS1=2.000},{R1=3.000},{R2=4.000},{R3=2.000},{ABS2=10.000},{R4=2.000},{R5=2.000},{R6=4.000},{ABS3=15.000},{ABS4=10.000},{ABS5=4.000},{SW=3.000},{VERS=2},{WEIGHT=0.0330},{CTN=84879090},{ROHS=YES},{TT=15.000},{AA=3.270},{LL=1.500},{L=8.000}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 20
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Description
Modèle 14-022 - Manette indexable zamac à insert taraudé Acier - Orange
Nomenclature
Emile Maurin 14-022-14-6
Référence
14-022-14-6
14-022-14-6
VERSION
Acier
FINITION
Orange
VERS1
2
mm
D1
13.0
13.0
mm
D2
M6
M6
D3
10.0
10.0
mm
H1
24.5
24.5
mm
H2
4.0
4.0
mm
H3
34
34
mm
min.
9
9
mm
H5
3.5
3.5
mm
L1
45
45
mm
Informations
정보
INFOTEXTE
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성