目錄: EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Created: 18.02.2010
產品目錄的特殊屬性:
Administration centrale avec l'outil PARTproject QA de CADENAS
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Dénominations claires et uniques (LINA/NB/KB) -> Compatibilité ERP
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Emile Maurin 13-622-140-16
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Eléments de manoeuvre
Volants (Série 13)
Volants pleins
13_62
Powered by
CAD模型選擇
{emile_maurin_esm/elements_de_manoeuvre/serie13_volants/volant_plein/13_62/13_622_asmtab.prj},{NB=emile_maurin_13-622-140-16_0},{REF=13-622-140-16},{ANGLE=0},{D1=140},{D2=16},{D2X=14,16},{D3=23},{D4=36},{L1=19},{L2=47},{L3=26.0},{L4=4},{DP=24},{INFOS=INFOTEXTE},{VS=GN 184-22},{FARBE=NOIR},{FARBER=0.250},{FARBEG=0.250},{FARBEB=0.250},{PPATH=13_622/13_622_asmtpl.prj},{NORMNR= GN 923.7},{WEB=https://composants.emile-maurin.fr}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 8
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Description
Modèle 13-622 - Volant plein aluminium pelliculé à poignée éclipsable automatiquement - noir - Moyeu rainuré
Nomenclature
Emile Maurin 13-622-140-16
Référence
13-622-140-16
13-622-140-16
ANGLE
0.000
90.000
0.000
90.000
°
D1
140
140
mm
H7
16
16
mm
D3
23
mm
D4
36
36
mm
L1
19
19
mm
~
47
47
mm
L3
26.0
26.0
mm
L4
4
mm
Ø Poignée
24
24
mm
Informations
Information
INFOTEXTE
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型