카탈로그: EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
생성됨: 18.02.2010
카탈로그의 특징:
Administration centrale avec l'outil PARTproject QA de CADENAS
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Dénominations claires et uniques (LINA/NB/KB) -> Compatibilité ERP
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Emile Maurin 13-124-200-18
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Eléments de manoeuvre
Volants (Série 13)
Volants pleins
13_12
Powered by
CAD모델 선택
{emile_maurin_esm/elements_de_manoeuvre/serie13_volants/volant_plein/13_12/13_124.prj},{NB=emile_maurin_13-124-200-18},{REF=13-124-200-18},{FORM=Moyeu lisse},{D1=200},{D2=18},{D2X=18,20,22},{D3=42},{L1=24},{L2=45},{L3=22},{DIAM=25},{D4=168.000},{R1=11.000},{B1=3.000},{B2=4.000},{A=22.000},{F=2.000},{W1=18.500},{W2=21.500},{R2=2.500},{R3=4.000},{R4=2.000},{R6=2.000},{C=3.000},{R5=4.000},{H=8.500},{ANZ=11.000},{FORMX=5.000},{INFOS=INFOTEXTE},{INFO1=13-124.txt},{AI=82.000},{HI=46.250},{WEB=https://composants.emile-maurin.fr}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 19
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Description
Modèle 13-124 - Volant plein aluminium - Poignée tournante - Moyeu lisse
Nomenclature
Emile Maurin 13-124-200-18
Référence
13-124-200-18
13-124-200-18
Forme
Moyeu lisse
D1
200
200
mm
H7
18
18
mm
D3
42
42
mm
L1
24
24
mm
L2
45
45
mm
L3
22
22
mm
Ø poignée
25
25
mm
FORMX
5.000
5.000
mm
Informations
정보
INFOTEXTE
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성