目錄: EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Created: 18.02.2010
產品目錄的特殊屬性:
Administration centrale avec l'outil PARTproject QA de CADENAS
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Dénominations claires et uniques (LINA/NB/KB) -> Compatibilité ERP
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Emile Maurin 13-122-200-18
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Eléments de manoeuvre
Volants (Série 13)
Volants pleins
13_12
Powered by
CAD模型選擇
{emile_maurin_esm/elements_de_manoeuvre/serie13_volants/volant_plein/13_12/13_122.prj},{NB=emile_maurin_13-122-200-18},{REF=13-122-200-18},{FORM=Moyeu rainuré},{D1=200},{D2=18},{B20=6.000},{D2X=18,20,22},{D3=42},{L1=24},{L2=45},{L3=22},{D4=168.000},{R1=11.000},{B1=3.000},{B2=4.000},{A=22.000},{F=2.000},{W1=18.500},{W2=21.500},{R2=2.500},{R3=4.000},{R4=2.000},{R6=2.000},{C=3.000},{B10=6.000},{T=20.800},{T20=2.800},{INFOS=INFOTEXTE},{INFO1=13-122.txt},{WEB=https://composants.emile-maurin.fr}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 19
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Description
Modèle 13-122 - Volant plein aluminium - Sans poignée - Moyeu rainuré
Nomenclature
Emile Maurin 13-122-200-18
Référence
13-122-200-18
13-122-200-18
Forme
Moyeu rainuré
D1
200
200
mm
H7
18
18
mm
D3
42
42
mm
L1
24
24
mm
L2
45
45
mm
L3
22
22
mm
Informations
Information
INFOTEXTE
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型